MP-MS Sprinkleriputkenpidin
Sprinklerputkenpidin MP-MS 1/2" B Tuotenumero: 260519
Galvanoidut sprinkleriputkenpitimet VdS, FM (M10) ja UL (M10, M12) -hyväksynnöillä palosammutusjärjestelmien sprinklereihin
- Kierreliitos – M: M8, M10
- Enimmäiskuorma - F: 2000 N
- Hyväksynnät: VDS-hyväksytty G4930021
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 20 - 25 mm
- 25 - 30 mm
- 32 - 38 mm
- 40 - 45 mm
- 48 - 54 mm
- 54 - 57 mm
- 57 - 64 mm
- 70 - 77 mm
- 82 - 90 mm
- 108 - 114 mm
- 137 - 142 mm
- 162 - 168 mm
Kierreliitos – M
- M10
- M12
- M8, M10
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 10 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
148,00 EUR
5,92 EUR
/
1 kpl





