Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MP-MS Sprinkleriputkenpidin

Sprinklerputkenpidin MP-MS 2" B Tuotenumero: 260525

Galvanoidut sprinkleriputkenpitimet VdS, FM (M10) ja UL (M10, M12) -hyväksynnöillä palosammutusjärjestelmien sprinklereihin

  • Kierreliitos – M: M8, M10
  • Enimmäiskuorma - F: 2000 N
  • Hyväksynnät: VDS-hyväksytty G4930021

Tuotevaihtoehdot

Kiinnitysväli - D
  • 20 - 25 mm
  • 25 - 30 mm
  • 32 - 38 mm
  • 40 - 45 mm
  • 48 - 54 mm
  • 54 - 57 mm
  • 57 - 64 mm
  • 70 - 77 mm
  • 82 - 90 mm
  • 108 - 114 mm
  • 137 - 142 mm
  • 162 - 168 mm
Kierreliitos – M
  • M10
  • M12
  • M8, M10
Pakkauskoko
  • 5 kpl
  • 10 kpl
  • 25 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
91,30 EUR
9,13 EUR
/
1 kpl