Kupukantainen liitosmutteri
Liitosmutteri ruostumattomasta teräksestä (A4) kierretankojen laajentamiseen
- Vaadittu materiaalilaatu: A2, A4
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs A4-70
- Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Tuotevaihtoehdot
Kierre - M
- M8
- M10
Pituus - L
- 30 mm
Halkaisija - D
- 11 mm
- 13 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
8,29 EUR
8,29 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Vaadittu materiaalilaatu
A2, A4
Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs A4-70
Pinnanlaatu
Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Kuormitusalue
Keskiraskas käyttö
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Monipuolinen – saatavilla eri halkaisijoita ja pituuksia
- Helppo asentaa – suunniteltu turvallisiin ja varmoihin liitäntöihin
Sovellukset
- Kierretangon liitos päästä päähän ripustusasennuksessa
- Suositellaan käytettäväksi korrosoivissa ympäristöissä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.



