Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
erikoinen

DFB kaapeli-/putkikiinnike

Kaks.kaap.-/putkikiinnike DFB 24 Tuotenumero: 26995

Kaapeli-/putkikiinnike kahden eristetyn putken kiinnittämiseen mekaanisissa sovelluksissa

  • Kiinnitysväli - D: 23 - 24 mm
  • Pituus: 56 mm
  • Paino: 0.02 kg

Asiakkaat hakivat myös seuraavia Putkikiinnike or Kaapelikiinnike.

Tuotevaihtoehdot

Kiinnitysväli - D
  • 23 - 24 mm
Pituus
  • 56 mm
Pakkauskoko
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
95,07 EUR
0,95 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Kiinnitysväli - D
23 - 24 mm
Pituus
56 mm
Paino
0.02 kg
Materiaalikoostumus
Teräs
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Helpottaa ja nopeuttaa asennusta
  • Monipuolinen – sopii suurimpaan osaan yleisimpiä putkikokoja

Sovellukset

  • Eristettyjen putkien kiinnitys EnEV:n mukaan mekaanisissa sovelluksissa
  • Sähköputkien sekä viemäri-, vesi- ja lämmitysputkien (kuuma ja kylmä) asennukseen
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto