X-EM6H FP8 Kierretankotapit
Kierrepultti X-EM6H-20-9FP8 Tuotenumero: 271961

M6 kierrepultti (8 mm muovialuslevyllä)
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 4 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
premium
Tuotevaihtoehdot
Kierteen koko
- M6
Kierteen pituus
- 11 mm
- 20 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
91,00 EUR
0,91 EUR
/
1 kpl



