X-EM6H P12 Kierretankotapit
Kierrepultti X-EM6H-11-9P12 Tuotenumero: 271964

Kierretankotappi hiiliteräksestä käytettäväksi panoskäyttöisillä naulaimilla teräkseen (12 mm:n aluslevy)
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 4 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
premium
Tuotevaihtoehdot
Kierteen koko
- M6
Kierteen pituus
- 11 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
100,00 EUR
1,00 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Teräs
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs)
4 mm
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Materiaali
Hiiliteräs
Kierteen halkaisija
6 mm
Pisteen tyyppi
Pyälletty ballistinen kärki
Hyväksynnät
ABS, LR
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 450
Tuoteluokka
Premium
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helppokäyttöinen johdoton järjestelmä – jopa 10 kertaa nopeampi kuin poraaminen ja vähemmällä tärinällä
- Kuumavedetty, täysuritettu varsi – luotettavammat kiinnitykset teräkseen
Sovellukset
- Kierreliitokset (esim. kiskoille, putkenpitimille) teräksessä
- Kierreliitokset (esim. kannattimille, sähkörasioille) teräksessä
- Kierreliitokset (esim. erilaiset liitososat) teräksessä