X-EM8H FP10 Kierretankotapit
Kierrepultti X-EM8H-15-12FP10 Tuotenumero: 271982

M8 kierrepultti (10 mm muovialuslevyllä)
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 6 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
premium
Tuotevaihtoehdot
Kierteen koko
- M8
Kierteen pituus
- 15 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
147,00 EUR
1,47 EUR
/
1 kpl


