X-EM8H P8 Kierretankotapit
Kierrepultti X-EM8H-11-12P8 Tuotenumero: 271983

Kierretankotappi hiiliteräskestä käytettäväksi panoskäyttöisillä työkaluilla (8 mm aluslevy) – vain sisätiloihin
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 6 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
premium
Tuotevaihtoehdot
Kierteen koko
- M8
Kierteen pituus
- 11 mm
- 15 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
147,00 EUR
1,47 EUR
/
1 kpl


