X-EKSC MX Putkenpidike
Sähköputkikiinnike X-EKSC 25 MX Tuotenumero: 274087
Muovikaapelin/-kanavan kiinnike napsautettavalla lukituksella käyttöön kampanaulojen kanssa
- Sovellus: Suojaputket
- Materiaali: Polyamidi (PA), Halogeenivapaa, Palosuojattu EN 60695-2-11:n mukaan 650 °C:ssa, Palosuojattu IEC 60695-2-11:n mukaan 650 °C:ssa, Palosuojattu VDE 0471:n osan 2-11 mukaan 650 °C:ssa, UV-kestävä (kohtalainen)
- Käyttöyhteys (työkalut): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Kaapelikanavan halkaisija
- 16 mm
- 20 mm
- 25 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
29,78 EUR
0,30 EUR
/
1 kpl