Uusi
TE-CX SC Kuorimistaltat (yksipuoliset)
Scaling edge chisel TE-CX SCE 18/4 #282304
Itsestään teroittuvat SDS Plus (TE-C) -kuorimistaltat hitsin roiskeiden, muottitöiden vuotojen ja muiden jäämien poistamiseen (yksipuolinen leikkausreuna)
- Kiinnityspää: TE-C (SDS Plus)
- Sovellus: Kaapiminen, Aallotus
- Pituus: 180 mm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 180 mm
Leveys
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
58,59 EUR
58,59 EUR
/
1 kpl





