X-ENP MXR profiilipeltinaulat
Profiilipeltinaula X-ENP-19 L15MXR Tuotenumero: 283508
Nauhoitetut naulat metallikatteiden kiinnittämiseksi teräsrakenteisiin DX 9-ENP-panosnaulaimella
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 6 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 19 mm
Pakkauskoko
- 1000 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1000
Nettohinta (ALV 0%)
1 310,00 EUR
1,31 EUR
/
1 kpl





