X-ENP HVB -liittovaarnan naulat
Profiilipeltinaula X-ENP-21 HVB Tuotenumero: 283512
Yksittäinen naula liittovaarnojen kiinnitystä varten teräsrakenteisiin DX 76- ja DX 8 -panosnaulaimilla
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 6 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 21 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
128,00 EUR
1,28 EUR
/
1 kpl





