MT-AB-TR / MQP-U yleiskäyttöinen nivel
Yleisnivel MT-AB-TR M12 / MQP-U Tuotenumero: 284248
Sinkitty ohjauselementti modulaaristen tukijärjestelmien tukemiseksi kierretangolla
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Materiaalin paksuus: 5 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
245,10 EUR
24,51 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Materiaalin paksuus
5 mm
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Paino
438 g
Dokumentit ja videot
pdf ETA-26_0435_Staattiset_pohjalevyt_FI, englanti [ 937.2 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helppokäyttöinen – kierretangon korkeutta on helppo säätää
- Sopii käytettäväksi sekä MT System C-profiilien että palkkiprofiilien kanssa
Sovellukset
- Yleiskäyttöön rakennuksen vinoihin osiin

