MQZ-A-F putkenpitimen kääntölevyn sovitin
Adapteri MGA M12/M10-F Tuotenumero: 284386

Kuumasinkitty (HDG) putkenpitimen kääntölevyn sovitin kierretankojen halkaisijan muuttamiseksi
- Materiaalikoostumus: 40Cr, GB/T 3077
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Avainkoko - W: 18 mm
Tuotevaihtoehdot
Sisäkierre - MI
- 1/2 in
- 3/4 in
- M12
Ulkokierre - MA
- M10
- M16
Kierteen pituus - L
- 10 mm
- 16 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
223,00 EUR
8,92 EUR
/
1 kpl
