Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
erikoinen

X-EKS MX Putkenpidike

Sähköputkikiinnike X-EKS 40 MX Tuotenumero: 285723

Muovikanavan kiinnike napsautettavalla lukituksella käyttöön kampanaulojen kanssa

  • Sovellus: Suojaputket
  • Materiaali: Polyamidi (PA), Palosuojattu EN 60695-2-11:n mukaan 650 °C:ssa, Palosuojattu IEC 60695-2-11:n mukaan 650 °C:ssa, Palosuojattu VDE 0471:n osan 2-11 mukaan 650 °C:ssa, UV-kestävä (kohtalainen)
  • Käyttöyhteys (työkalut): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
premium

Tuotevaihtoehdot

Kaapelikanavan halkaisija
  • 40 mm
Pakkauskoko
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
62,21 EUR
0,62 EUR
/
1 kpl