X-GHP MX Betoninaulat (nauhoitetut)
Ensiluokkainen nauhoitettu naula käytettäväksi kaasutoimisella GX 120 -naulaimella betoniin ja muihin pohjamateriaaleihin
- Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Muuraus (laastilla täytetty betonilaatta)
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni): 60 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
premium
Asiakkaat hakivat myös seuraavia GX 120 , GX 120 naula , Betoniin or Ensiluokkainen .
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 18 mm
- 20 mm
Käyttöyhteys (työkalut)
- GX 120
Pakkauskoko
- 750 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
750
Nettohinta (ALV 0%)
434,00 EUR
0,58 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Muuraus (laastilla täytetty betonilaatta)
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni)
60 mm
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Materiaali
Hiiliteräs
Kiinnittimen varren halkaisija
3 mm
Pisteen tyyppi
Ballistinen kärki
Hyväksynnät
IBMB
Käyttöyhteys (työkalut)
GX 120
Tuoteluokka
Premium
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Huippusuorituskykyinen naula pehmeään betoniin ja joihinkin lujiin betoneihin
- Pitkä kartiomainen kärki ja suuri kovuus – erinomainen kiinnityksen laatu
Sovellukset
- Kiinnitys pehmeisiin tai joihinkin koviin betoneihin
- Kiinnitys umpinaiseen muuraukseen
- Kiinnitykset umpitiileen
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.



