MQM-HDG plus
Siipimutteri MQM-M6 HDG plus Tuotenumero: 298499

Kuumasinkitty (HDG plus) siipimutteri modulaaristen tukijärjestelmien komponenttien liittämiseen
- Kiristysmomentti: 10 Nm
- Kierreliitos – M: M6
- Materiaalikoostumus: Siivet: muovi PA, Mutteri: QStE 380 TM, SEW 92
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M6
- M8
- M10
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
262,50 EUR
5,25 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kiristysmomentti
10 Nm
Kierreliitos – M
M6
Materiaalikoostumus
Siivet: muovi PA, Mutteri: QStE 380 TM, SEW 92
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG Plus
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Paino
25 g
Dokumentit ja videot
pdf Tekniset tiedot HAC-30 MQM-siipimutterilla, englanti [ 3.4 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Modulaaristen tukijärjestelmien komponenttien pikaliitäntä MQ-tukikiskojen avoimelle puolelle
- Joustavat siivet – helpompi asennus ja sijoitus MQ-tukikiskojen aukkoihin
- Hammastetut pinnat – helpompi ja tarkempi säätö
- Kompaktit mitat
- Voidaan käyttää ohuessa, normaalissa ja paksussa kiskossa
Sovellukset
- Putkien ja ilmakanavien kiinnitys
- Kaapelihyllyjen ja -korien kiinnitys
- Käyttö suositeltavaa kohtalaisesti syövyttävissä ulko- ja sisäympäristöissä