MQM-HDG plus
Siipimutteri MQM-M10 HDG plus Tuotenumero: 298510

Kuumasinkitty (HDG plus) siipimutteri modulaaristen tukijärjestelmien komponenttien liittämiseen
- Kiristysmomentti: 30 Nm
- Kierreliitos – M: M10
- Materiaalikoostumus: Siivet: muovi PA, S355 MC - DIN EN 10149-2
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M6
- M8
- M10
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
294,00 EUR
5,88 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kiristysmomentti
30 Nm
Kierreliitos – M
M10
Materiaalikoostumus
Siivet: muovi PA, S355 MC - DIN EN 10149-2
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG Plus
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Paino
24 g
Dokumentit ja videot
pdf Tekniset tiedot HAC-30 MQM-siipimutterilla, englanti [ 3.4 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Modulaaristen tukijärjestelmien komponenttien pikaliitäntä MQ-tukikiskojen avoimelle puolelle
- Joustavat siivet – helpompi asennus ja sijoitus MQ-tukikiskojen aukkoihin
- Hammastetut pinnat – helpompi ja tarkempi säätö
- Kompaktit mitat
- Voidaan käyttää ohuessa, normaalissa ja paksussa kiskossa
Sovellukset
- Putkien ja ilmakanavien kiinnitys
- Kaapelihyllyjen ja -korien kiinnitys
- Käyttö suositeltavaa kohtalaisesti syövyttävissä ulko- ja sisäympäristöissä