MQ-21-R C-kanavaprofiili
Asennuskisko MQ-21-R 3m Tuotenumero: 303988
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A4) C-kanavaprofiili kevyisiin käyttökohteisiin
- Korkeus: 20.6 mm
- Materiaalin paksuus: 2 mm
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 3 m
- 6 m
Pakkauskoko
- 3 m
- 6 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
3
Nettohinta (ALV 0%)
372,12 EUR
124,04 EUR
/
1 m





