Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MQ-41-R C-kanavaprofiili

Asennuskisko MQ-41-R 3m Tuotenumero: 303992

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A4) C-kanavaprofiili keskiraskaisiin käyttökohteisiin

  • Hyväksynnät: VDE test potential equalisation MQ, Shock approved (LS-S-06-904)
  • Korkeus: 41.3 mm
  • Materiaalin paksuus: 2 mm

Tuotevaihtoehdot

Pituus
  • 3 m
  • 6 m
Pakkauskoko
  • 3 m
  • 6 m
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
3
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
449,88 EUR
149,96 EUR
/
1 m