MQ-41-R C-kanavaprofiili
Asennuskisko MQ-41-R 6m Tuotenumero: 303993
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A4) C-kanavaprofiili keskiraskaisiin käyttökohteisiin
- Hyväksynnät: VDE test potential equalisation MQ, Shock approved (LS-S-06-904)
- Korkeus: 41.3 mm
- Materiaalin paksuus: 2 mm
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 3 m
- 6 m
Pakkauskoko
- 3 m
- 6 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Nettohinta (ALV 0%)
899,76 EUR
149,96 EUR
/
1 m





