MQ-52-R C-kanavaprofiili
Asennuskisko MQ-52-R 3m Tuotenumero: 303996
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A4) C-kanavaprofiili keskiraskaisiin käyttökohteisiin
- Korkeus: 52 mm
- Materiaalin paksuus: 2.5 mm
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 3 m
- 6 m
Pakkauskoko
- 3 m
- 6 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
3
Nettohinta (ALV 0%)
3 926,88 EUR
218,16 EUR
/
1 m




