MQ-21 D-R C-kanavaprofiili
Asennuskisko MQ-21 D-R 3m Tuotenumero: 303998
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A4) kaksois-C-kanavaprofiili keskiraskaisiin käyttökohteisiin
- Hyväksynnät: Shock approved (LS-S-06-904)
- Korkeus: 41 mm
- Materiaalin paksuus: 2 mm
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 3 m
- 6 m
Pakkauskoko
- 3 m
- 6 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
3
Nettohinta (ALV 0%)
680,07 EUR
226,69 EUR
/
1 m




