MQK-41-R-konsoli
Konsoli MQK-41/300-R Tuotenumero: 304005

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A4) C-kanavakonsoli keskiraskaisiin käyttökohteisiin
- Materiaalin paksuus: Kisko: 2 mm, runkolevy: 8 mm
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Tuotevaihtoehdot
Profiili
- MQ-41-R
Pituus - L
- 300 mm
- 450 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
1 598,20 EUR
159,82 EUR
/
1 kpl


