MQK-21 D-R -konsoli
Konsoli MQK-21 D/450-R Tuotenumero: 304008

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A4) C-kanavainen kaksoiskonsoli keskiraskaisiin käyttökohteisiin
- Materiaalin paksuus: Kisko: 2 mm, runkolevy: 8 mm
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Tuotevaihtoehdot
Profiili
- MQ-21-D-R
Pituus - L
- 450 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
2 741,10 EUR
274,11 EUR
/
1 kpl

