MQK-41 D-R -konsoli
Konsoli MQK-41 D/750-R Tuotenumero: 304009

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A4) C-kanavainen kaksoiskonsoli keskiraskaisiin käyttökohteisiin
- Materiaalin paksuus: Kisko: 2 mm, Runkolevy: 10 mm
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Tuotevaihtoehdot
Profiili
- MQ-41-D-R
Pituus - L
- 750 mm
Pakkauskoko
- 4 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
4
Nettohinta (ALV 0%)
1 838,12 EUR
459,53 EUR
/
1 kpl

