Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MQK-S-R Kulmatuki

Kulmatuki MQK-SL-R Tuotenumero: 304010

Kulmatuki ruostumattomasta teräksestä konsoleihin

  • Materiaalin paksuus: 3 mm
  • Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
  • Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs

Tuotevaihtoehdot

Pituus - L
  • 524 mm
Korkeus - H
  • 528 mm
Pakkauskoko
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
1 412,80 EUR
141,28 EUR
/
1 kpl