MQA-R Putkenpitimen satula
Kääntölevy MQA-M16-R Tuotenumero: 304024
Putkenpitimen satula ruostumattomasta teräksestä kierteisten osien kiinnittämiseksi MQ-tukitankoihin
- Kiristysmomentti: 40 Nm
- Kierreliitos – M: M16
- Materiaalikoostumus: Mutteri: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Laatta: 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Muovi: PB
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M8
- M10
- M12
- M16
Pakkauskoko
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
911,75 EUR
36,47 EUR
/
1 kpl



