MQV-2D-R Työntöpainike
Liitin MQV-2/2 D-R Tuotenumero: 304032
Työntöpainike ruostumattomasta teräksestä (A4) kaksiulotteisiin rakenteisiin
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Käyttöyhteys
- MQ-21-D-R, MQ-41-R
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
977,50 EUR
97,75 EUR
/
1 kpl



