Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MQP-R-kiskojalusta

Kiskojalusta MQP-82-R Tuotenumero: 304048

Kiskokanta ruostumattomasta teräksestä (A4) kiskojen kiinnittämiseksi erilaisiin pohjamateriaaleihin

  • Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
  • Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
  • Materiaalin paksuus: Työntöpainike: 4 mm, runkolevy: 8 mm

Tuotevaihtoehdot

Käyttöyhteys
  • MQ-21-D-R, MQ-21-R, MQ-41D-R, MQ-41-R, MQ-52-R
  • MQ-41D-R
Pakkauskoko
  • 8 kpl
  • 12 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
8
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
2 644,40 EUR
330,55 EUR
/
1 kpl