MQW 90°-R Kulmaliitin
Kulma MQW-2-R Tuotenumero: 304051
Ruostumaton teräs (A4) 90 asteen kulma useampien MQ-kiskojen liittämiseen
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
- Reikien määrä: 2
Tuotevaihtoehdot
Kulma
- 90 °
Reikien määrä
- 2
- 4
- 8
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
205,70 EUR
20,57 EUR
/
1 kpl



