MQW 45°/135°-R
Kulma 3-reikää MQW-3/45-R Tuotenumero: 304053
Ruostumaton teräs (A4) 45 tai 135 asteen kulma useampien MQ-tukitankojen liittämiseen
- Hyväksynnät: Shock approved (LS-S-06-904)
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Tuotevaihtoehdot
Kulma
- 45 °
Reikien määrä
- 3
Pakkauskoko
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
838,40 EUR
41,92 EUR
/
1 kpl




