MQW 90°-R Kulmaliitin
Kulma 8-reikää MQW-8/90-R Tuotenumero: 304055
Ruostumaton teräs (A4) 90 asteen kulma useampien MQ-kiskojen liittämiseen
- Hyväksynnät: VDE test potential equalisation MQ
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Tuotevaihtoehdot
Kulma
- 90 °
Reikien määrä
- 2
- 4
- 8
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
1 483,50 EUR
148,35 EUR
/
1 kpl





