Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MQW-S-R Kulmatuki

Kulma MQW-S/1-R Tuotenumero: 304058

Ruostumaton teräs (A4) 90 asteen kulma useampien MQ-tukitankojen liittämiseen keskiraskaissa/raskaissa sovelluksissa

  • Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
  • Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
  • Materiaalin paksuus: 4 mm

Tuotevaihtoehdot

Kulma
  • 90 °
Pakkauskoko
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
1 273,80 EUR
127,38 EUR
/
1 kpl