MQW-S-R Kulmatuki
Kulmakonsoli MQW-S/2-R Tuotenumero: 304059
Ruostumaton teräs (A4) 90 asteen kulma useampien MQ-tukitankojen liittämiseen keskiraskaissa/raskaissa sovelluksissa
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Kulma
- 90 °
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
1 344,30 EUR
134,43 EUR
/
1 kpl




