Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MQB-R Kiinnike

Kiskoliitin MQB-21-R Tuotenumero: 304060

Ruostumaton teräskiinnike MQ-kiskojen yhteenliittämiseen

  • Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
  • Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
  • Materiaalin paksuus: 4 mm

Tuotevaihtoehdot

Käyttöyhteys
  • MQ-21-R
  • MQ-52-R
Pakkauskoko
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
527,90 EUR
52,79 EUR
/
1 kpl