MQB-R Kiinnike
Kiskoliitin MQB-52-R Tuotenumero: 304062
Ruostumaton teräskiinnike MQ-kiskojen yhteenliittämiseen
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Käyttöyhteys
- MQ-21-R
- MQ-52-R
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
802,20 EUR
80,22 EUR
/
1 kpl




