MQT-R Palkkikiinnike
Palkkikiinnike MQT-21-41-R Tuotenumero: 304067
Ruostumattoman teräspalkin (A4) kiinnike MQ-tukikiskojen liittämiseksi suoraan teräspalkkeihin
- Avainkoko: 17 mm
- Kiristysmomentti: 10 Nm
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Mutteri: A4-70 - DIN EN ISO 3506-2
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M10
Käyttöyhteys
- MQ-21-D-R, MQ-21-R, MQ-41-R
- MQ-41D-R, MQ-52-R
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
814,40 EUR
81,44 EUR
/
1 kpl



