Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MQT-R Palkkikiinnike

Palkkikiinnike MQT-52-82-R Tuotenumero: 304068

Ruostumattoman teräspalkin (A4) kiinnike MQ-tukikiskojen liittämiseksi suoraan teräspalkkeihin

  • Avainkoko: 17 mm
  • Kiristysmomentti: 20 Nm
  • Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Mutteri: A4-70 - DIN EN ISO 3506-2

Tuotevaihtoehdot

Kierreliitos – M
  • M10
Käyttöyhteys
  • MQ-21-D-R, MQ-21-R, MQ-41-R
  • MQ-41D-R, MQ-52-R
Pakkauskoko
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
690,50 EUR
69,05 EUR
/
1 kpl