Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MQZ-L-R Porattu levy

Kiskolevy MQZ-L9-R Tuotenumero: 304071

Reikälevy ruostumattomasta teräksestä (A4) trapetsiasennukseen ja ankkurointiin

  • Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
  • Ympäristön olosuhteet: Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)
  • Paino: 90 g

Tuotevaihtoehdot

Reiän halkaisija - D
  • 9.5 mm
  • 11.5 mm
  • 13.5 mm
Pakkauskoko
  • 20 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
231,40 EUR
11,57 EUR
/
1 kpl