MQZ-L-R Porattu levy
Kiskolevy MQZ-L11-R Tuotenumero: 304072
Reikälevy ruostumattomasta teräksestä (A4) trapetsiasennukseen ja ankkurointiin
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Ympäristön olosuhteet: Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)
- Paino: 82 g
Tuotevaihtoehdot
Reiän halkaisija - D
- 9.5 mm
- 11.5 mm
- 13.5 mm
Pakkauskoko
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
233,80 EUR
11,69 EUR
/
1 kpl





