MQZ-L-R Porattu levy
Kiskolevy MQZ-L13-R Tuotenumero: 304073
Reikälevy ruostumattomasta teräksestä (A4) trapetsiasennukseen ja ankkurointiin
- Hyväksynnät: Shock approved (LS-S-06-904)
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Ympäristön olosuhteet: Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)
Tuotevaihtoehdot
Reiän halkaisija - D
- 9.5 mm
- 11.5 mm
- 13.5 mm
Pakkauskoko
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
231,40 EUR
11,57 EUR
/
1 kpl





