erikoinen
MQK-21-F-konsoli
Konsoli MQK-21/450-F Tuotenumero: 304114

Kuumasinkitty (HDG) C-kanavakonsoli keskiraskaisiin käyttökohteisiin
- Materiaalin paksuus: Kisko: 2 mm, Runkolevy: 6 mm
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
Tuotevaihtoehdot
Profiili
- MQ-21-F
Pituus - L
- 300 mm
- 450 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
760,90 EUR
76,09 EUR
/
1 kpl



