erikoinen
MQG-2-F Runkolevy
Runkolevy MQG-2-M16-F Tuotenumero: 304146

Kuumasinkitty (HDG) tasolevy kierteisten osien kiinnittämiseksi MQ-kiskoihin
- Kiristysmomentti: 40 Nm
- Kierreliitos – M: M16
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- 3/4 in
- M16
Pakkauskoko
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
518,20 EUR
25,91 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Kiristysmomentti
40 Nm
Kierreliitos – M
M16
Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Paino
235 g
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kierteisten osien pikaliitäntä MQ-kiskojen avoimelle puolelle
- Helppo asennus ja sijoitus MQ-kiskojen aukkoihin
- Tehokas liitos metristen kierteiden ja MQ-kiskojen välillä
- Kestää paremmin kuormitusta
- Kestää hyvin kuormitusta
Sovellukset
- Putkien ja ilmakanavien kiinnitys
- Käyttö suositeltavaa kohtalaisesti syövyttävissä ulko- ja sisäympäristöissä