Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
erikoinen

MQG-2-F Runkolevy

Runkolevy MQG-2-3/4"-F Tuotenumero: 304148

Kuumasinkitty (HDG) tasolevy kierteisten osien kiinnittämiseksi MQ-kiskoihin

  • Kiristysmomentti: 40 Nm
  • Kierreliitos – M: 3/4 in
  • Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025

Tuotevaihtoehdot

Kierreliitos – M
  • 3/4 in
  • M16
Pakkauskoko
  • 20 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
559,00 EUR
27,95 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Kiristysmomentti
40 Nm
Kierreliitos – M
3/4 in
Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Paino
210 g

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Kierteisten osien pikaliitäntä MQ-kiskojen avoimelle puolelle
  • Helppo asennus ja sijoitus MQ-kiskojen aukkoihin
  • Tehokas liitos metristen kierteiden ja MQ-kiskojen välillä
  • Kestää paremmin kuormitusta
  • Kestää hyvin kuormitusta

Sovellukset

  • Putkien ja ilmakanavien kiinnitys
  • Käyttö suositeltavaa kohtalaisesti syövyttävissä ulko- ja sisäympäristöissä
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto