MQT-F Palkkikiinnike
Palkkikiinnike MQT-41-82-F Tuotenumero: 304191
Kuumasinkitty (HDG) palkin kiinnike MQ-kiskojen liittämiseksi suoraan teräspalkkeihin
- Avainkoko: 17 mm
- Kiristysmomentti: 20 Nm
- Materiaalikoostumus: U-pultti: S235JRG2 - DIN EN 10025
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M8
- M10
Käyttöyhteys
- MQ-21-D-F, MQ-21-F, MQ-41-F
- MQ-41-D-F, MQ-41-F, MQ-52-F, MQ-72-F
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
272,30 EUR
27,23 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Avainkoko
17 mm
Kiristysmomentti
20 Nm
Materiaalikoostumus
U-pultti: S235JRG2 - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
6 mm
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Paino
602 g
Dokumentit ja videot
pdf Korroosion käsikirja, englanti [ 9.4 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Valmiiksi koottu – nopeampi asennus, ei osien puuttumisen vaaraa
- Ei poraamista tai hitsaamista
- Monikäyttöinen ratkaisu
- Kiinnitys sopii kaikkiin tavallisiin T-palkkeihin (maks. kiinnityspaksuus = 23 mm)
- Nopea asennus
Sovellukset
- Soveltuu kaikille tavanomaisille teräspalkeille, joiden laipan paksuus on enintään 23 mm
- Kiskojen liitämiseen teräspalkkeihin

