erikoinen
MQ3D-F-liittimet
Liitososa MQ3D-A-F Tuotenumero: 304212
Kuumasinkityt (HDG) elementit 3D-rakenteiden asentamiseksi paikalla
- Avainkoko: 17 mm
- Kiristysmomentti: 40 Nm
- Materiaalikoostumus: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, Pultti: M10x10-10.9-HDG - DIN 933
Tuotevaihtoehdot
Kulma
- 45 °
Kierreliitos – M
- M10
Pakkauskoko
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
469,20 EUR
23,46 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Avainkoko
17 mm
Kiristysmomentti
40 Nm
Materiaalikoostumus
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, Pultti: M10x10-10.9-HDG - DIN 933
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
3 mm
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Kulma
45 °
Paino
98 g
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Yleiskäyttöinen – sopii erityyppisiin sovelluksiin muutamaa osaa käyttäen
- Helpottaa ja nopeuttaa kokoamista ja asennusta
- 45 asteen kulma ja vahvike määrätyllä taipumiskohdalla, säätöväli +/- 15 astetta
- Kulmien tai liittimien helppo asennus työmaalla
Sovellukset
- 3D-rakenteiden asennus paikalla
- Monimuotoisten tukikiskokokoonpanojen tuenta ja jäykistys
- Kolmiulotteisten tukirakenteiden asennus






