MRG 2,0-F Liukuelementti
Liukuelementti MRG 2.0 M10/12-F Tuotenumero: 304213
Kuumasinkitty (HDG) liukuelementti keskiraskaisiin lämmitys- ja jäähdytyssovelluksiin
- Kierreliitos – M: M10, M12
- Korkeus - H: 31 mm
- Enimmäiskuorma - F: 1.5 kN
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M10, M12
Korkeus - H
- 31 mm
Enimmäiskuorma - F
- 1.5 kN
Pakkauskoko
- 5 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
1 646,95 EUR
329,39 EUR
/
1 kpl





