Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MFP-L-F kevyt kiintopisteputkenpidin

Kiintopisteen putkenpidin MFP-L NW 65 M2 Tuotenumero: 304239

Kuumasinkitty (HDG) kiintopisteputkenpidin maksimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi kevyissä putkisovelluksissa

  • Kierreliitos – M: M20
  • Enimmäiskuorma - F: 12000 N
  • Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
premium

Tuotevaihtoehdot

Kiinnitysväli - D
  • 75 - 79 mm
Kierreliitos – M
  • M20
Pakkauskoko
  • 20 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
2 231,80 EUR
111,59 EUR
/
1 kpl