MFP-F kiintopisteputkenpidin
Kiintopisteen putkenpidin MFP-NW 125 M20 Tuotenumero: 304244
Kuumasinkitty (HDG) kiintopisteputkenpidin maksimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi raskaissa putkisovelluksissa
- Kierreliitos – M: M20
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
premium
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 108 - 112 mm
- 133 - 140 mm
- 267 - 273 mm
Kierreliitos – M
- M20
Pakkauskoko
- 2 kpl
- 6 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Nettohinta (ALV 0%)
1 409,16 EUR
234,86 EUR
/
1 kpl




